피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
QZD100446 RK SyncFlex V RKPowerlift M
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Lifting devices
RKPowerlift
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
장바구니에 담기
{rose_krieger/linearkomponenten/hubsaeulen/rk_powerlift/zubehoer/syncflex_vo.prj},{NB=QZD100446#SyncFlex-V-RKPowerliftM},{BEST=QZD100446},{A=200},{B=250},{D=180},{E=230},{D2=0},{E2=0},{ABSTD2MITTE=0},{G=10},{KORAD=5.000},{MSW=17.000},{MH=6.000},{BDA=8.500},{SDZ=0.000},{SKDZ=0.000},{SKHZ=0.000},{SLZ=0.000},{INTZ=0.000},{INSWZ=0.000},{ULD=0.000},{ULH=0.000},{ASZP=0.000},{SAZ1=0.000},{SAZ1M=0.000},{SAZ2=0.000},{SDKO=19.000},{ASKKP=1.100},{SKHKZ=0.400},{SLK=30.390},{SLKK=0.000},{SDK=8.000},{INTK=3.500},{INTK2=0.000},{INSWK=5.000},{INSWK2=0.000},{SAK1=111.000},{SAK1M=55.500},{SAK2=174.000},{SAK3=0.000},{SAK4=0.000},{ZHK=5.000},{ZDU=14.000},{ZHU=5.000},{SDM=16.000},{STM=5.000},{BDM=3.300},{ZDM=15.000},{ZHM=9.500},{SAM1=0.000},{SAM2=115.000},{PH=10.000},{CNSMASSEXACT=3.690}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Main variables
Article description
RK SyncFlex V
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
SyncFlex-V-RKPowerliftM
SyncFlex-V-RKPowerliftM
Type
RKPowerlift M
RKPowerlift M
Order-no.
QZD100446
QZD100446
Version
ohne Abdrückplatte
Width
200
200
mm
Auxillary dimension
250
250
mm
Höhe (mit Abdrückplatte)
-
Bohrungsabstand in A
180
180
mm
Bohrungsabstand in B
230
230
mm
Bohrungsabstand 2 in A
0
0
Bohrungsabstand 2 in B
0
0
Abstand Bohrung aus D2 zur Mittellinie
0
0
Höhe (ohne Abdrückplatte)
10-15
Diameter - drilled hole
10
mm
Weight
3.690
3.690
kg
Maintenance interval for the item
No Need
mm
Registration No. WEEE
DE71223010
mm
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.