Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
E-Zylinder
Type / Baugröße
LH15
Best.-Nr.
Spannung
Hublänge
mm
Position
mm
Wert eingeben für POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
Hublänge
mm
max. Geschwindigkeit
mm/s
max. Kraft F
N
Hub von außen einstellbar
Einbaulänge
284 mm
Länge Gehäuse
173 mm
Hublängen (mm) auf Anfrage
140 / 180 / 260 / 300
Gewicht
1.2 kg
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
eClass V 8.0
23-30-18-90
Warennummer/Zolltarifnummer
85011010
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen