Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Verbindungselement mit Winkelausgleich
Best.-Nr.
Nutgeometrie 1
mm
Nutgeometrie 2
mm
A=Einbaumass
20 mm
B
48 mm
C
10 mm
D
20 mm
E
10x10 mm
SCHWENKB1
°
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Gewicht
0.044 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 °
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit °
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen