Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
Two-part insert profile
TYPE
Order-no.
slot goemetry
40 mm
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
Spaltbreite
mm
B
9.20 mm
C
11.40 mm
D
6.80 mm
F
10 mm
G
26 mm
Advise: Scale of pack quantities
None
calculated Weight
kg
standard delivery time after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
76109090
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale