Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Tragarm telescope höhenverstellbar
Best.-Nr.
193000058C66
Grundlänge
495 mm
maximale Länge
720 mm
Länge horizontal
Max. Hub
-195 bis +195
Vertikale Höhenverstellung (30 mm Teilung zur Arretierung des Rastbolzens)
mm
max. Last
5 kg
Weitere Produktinformationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Produktinformationen auf der Website RK Rose + Krieger
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
2.640 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23360103
Warennummer/Zolltarifnummer
85299092
Zertifikat RoHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen