Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Türschloß -KL-
Version
BEST
A
255 mm
B
40.4 mm
C
65 mm
D
242 mm
E
15 mm
F
32 mm
H
mm
W
3.300 mm
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm
Gewicht
1.600 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen