Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Synchronwelle mit Schutz
Typ
RK MonoLine Z 80 TKB
BEST
925219000220
Grundlänge/ Mindestlänge (lichtes Maß zwischen den Lineareinheiten)
220
Gesamtlänge (lichtes Maß zwischen den Lineareinheiten)
Max. Gesamtlänge (lichtes Maß zwischen den Lineareinheiten)
2800 mm
Masse Grundlänge
1.99 kg
Masse pro 100 mm Hub
0.30 kg
berechnetes Gewicht
1.990 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Warennummer / Zolltarifnummer
84879090
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen