Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Article description
synchronisation shaft with protection
Type
RK MonoLine Z 80 TKB
BEST
925219000220
Basic length/ Minimum length (clearance between the linear units)
220
Total length (clearance between the linear units)
Max. length (clearance between the linear units)
2800 mm
Weight basic length
1.99 kg
Weight per 100mm Stroke
0.30 kg
Calculated weight
1.990 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
4 weeks
Maintenance interval for the item
according to assembly instructions
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Customs tariff number
84879090
Certificate ROHS
Certificate REACH
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро