Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Best.-Nr.
Artikel
Steuerung MultiControl II duo
Länge (mm)
121 mm
Breite (mm)
105 mm
Höhe (mm)
35.6 mm
Power Source
Softwareversion
für Antrieb
Gewicht
0.20 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
Wartungsintervall für den Artikel
nicht notwendig
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 11.1
27-24-90-90
Warennummer / Zolltarifnummer
85371091
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen