Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Article description
Slot stone -NF-
TYPE
Order-no.
Material
Steel anodized
Slot goemetry
40
A
8.000 mm
B
10.000 mm
C
13.000 mm
D
15.000 mm
E
4.000 mm
M
Package unit
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
Weight
0.007 kg
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 Week after receipt of order
Maintenance interval for the item
No Need
eClass V 8.0
23-36-01-03
Customs tariff number
76169910
Certificate ROHS
Certificate REACH
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale