Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Best.-Nr.
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Druckkraft
N
Zugkraft
800 N
Hubgeschwindigkeit
mm/s
max. Hub
650 mm
Einbauhöhe
560 mm
Gewicht
18 kg
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
3-4 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm/s
eClass V 8.0
23-30-19-90
Warennummer / Zolltarifnummer
84289090
andere Interessenten suchten u.a. auch nach
Hebevorrichtung, Hubsysteme, Aktuatoren, Hubzylinder, Höhenverstellung
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen