Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Article description
Order-no.
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Compressive force
N
tensile force
800 N
Lifting speed
mm/s
max. Stroke
650 mm
Installation height
560 mm
Weight
18.0 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
3-4 Weeks
Further information on the website RK Rose + Krieger,
Information
Assembly Instructions
Montageanleitung DE, GB
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-19-90
Customs tariff number
84289090
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро