Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Article description
Order-no.
Stroke length
mm
Inserisci valore per HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Compressive force
N
tensile force
800 N
Lifting speed
mm/s
max. Stroke
650 mm
Installation height
560 mm
Weight
18.0 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
3-4 Weeks
Further information on the website RK Rose + Krieger,
Information
Assembly Instructions
Montageanleitung DE, GB
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-19-90
Customs tariff number
84289090
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali