Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Best.-Nr.
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Druckkraft
N
Zugkraft
800 N
Hubgeschwindigkeit
mm/s
max. Hub
650 mm
Einbauhöhe
560 mm
Gewicht
18.0 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
3-4 Wochen
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Information
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-19-90
Warennummer / Zolltarifnummer
84289090
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen