Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
RKPowerlift
Typ
M
Best.-Nr.
Ausführungen
Netzanschluss-Ausführungen
Netzanschluss-Ausführungen
Steuerung
Mit interner Steuerung / Memory (9 Positionen speicherbar)
Druckkraft
1500 N
Zugkraft
1500 N
Hubgeschwindigkeit
13 mm/s
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
max. Hublänge
mm
Einbauhoehe
mm
Länge
mm
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
eClass V 8.0
23-30-19-90
Warennummer / Zolltarifnummer
84289090
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen