Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
RK SyncFlex V
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Typ
Best.-Nr.
Ausführung
ohne Abdrückplatte
Breite
mm
Geometrie Hilfsmaß
mm
Höhe (mit Abdrückplatte)
-
Bohrungsabstand in A
mm
Bohrungsabstand in B
mm
Bohrungsabstand 2 in A
Bohrungsabstand 2 in B
Abstand Bohrung aus D2 zur Mittellinie
Höhe (ohne Abdrückplatte)
10-15
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Gewicht
kg
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit mm
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen