Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Article description
RK SyncFlex V
Type
Order-no.
Version
ohne Abdrückplatte
Width
mm
Auxillary dimension
mm
Höhe (mit Abdrückplatte)
-
Bohrungsabstand in A
mm
Bohrungsabstand in B
mm
Bohrungsabstand 2 in A
0
Bohrungsabstand 2 in B
0
Abstand Bohrung aus D2 zur Mittellinie
0
Höhe (ohne Abdrückplatte)
10-15
Diameter - drilled hole
10 mm
Weight
3.690 kg
Maintenance interval for the item
No Need mm
Registration No. WEEE
DE71223010 mm
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください