Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
RK SyncFlex V
Typ
Best.-Nr.
Ausführung
ohne Abdrückplatte
Breite
mm
Geometrie Hilfsmaß
mm
Höhe (mit Abdrückplatte)
-
Bohrungsabstand in A
mm
Bohrungsabstand in B
mm
Bohrungsabstand 2 in A
0
Bohrungsabstand 2 in B
0
Abstand Bohrung aus D2 zur Mittellinie
0
Höhe (ohne Abdrückplatte)
10-15
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Gewicht
3.690 kg
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit mm
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen