Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Article description
RK SyncFlex H
Type
RKPowerlift M / telescope
Order-no.
QZD100453
Width
200 mm
Auxillary dimension
250 mm
Height
36 mm
Bohrungsabstand in A
230 mm
Bohrungsabstand in B
180 mm
Diameter - drilled hole
10 mm
Weight
4.700 kg
Maintenance interval for the item
No Need
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Certificate ROHS
Certificate REACH
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください