Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Article description
RK SyncFlex H
Type
RKPowerlift M / telescope
Order-no.
QZD100453
Width
200 mm
Auxillary dimension
250 mm
Height
36 mm
Bohrungsabstand in A
230 mm
Bohrungsabstand in B
180 mm
Diameter - drilled hole
10 mm
Weight
4.700 kg
Maintenance interval for the item
No Need
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Certificate ROHS
Certificate REACH
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
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale