Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
RK SyncFlex H
Typ
RKPowerlift M / telescope
Best.-Nr.
QZD100453
Breite
200 mm
Geometrie Hilfsmaß
250 mm
Höhe
36 mm
Bohrungsabstand in A
230 mm
Bohrungsabstand in B
180 mm
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Gewicht
4.700 kg
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
customs tariff number
73089098
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen