Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Article description
Multiline
Type
Kugelschienenfuehrung
Order-no.
TAA2010AI0550
Shaft arrangement
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of slider
mm
Basic length of current unit
550.000 mm
max. Hub - größere Hublängen auf Anfrage
3606 mm
Weight basic length
29.90 kg
Weight per 100mm Stroke
2.050 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
6 Wochen
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on motor adaptation to unit
Further information on motor adaptation to unit
Assembly Instructions
Assembly Instructions DE, GB
Calculated weight
29.900 kg
Maintenance interval for the item
according to assembly instructions
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-17-04
Customs tariff number
84798997
Certificate ROHS
Certificate REACH
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale