Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Multiline
Typ
Kugelschienenfuehrung
Best.-Nr.
TAA2010AI0550
Zapfenbestückung
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Position Führungsschlitten
mm
Grundlänge bei aktueller Einheit
550.000 mm
max. Hub - größere Hublängen auf Anfrage
3606 mm
Masse Grundlänge
29.90 kg
Masse pro 100 mm Hub
2.050 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
6 Wochen
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weiterführende Informationen zur Motoradaption an Einheit
Weiterführende Informationen zur Motoradaption an Einheit
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
berechnetes Gewicht
29.900 kg
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-17-04
Warennummer / Zolltarifnummer
84798997
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen