Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Profilverbinder -L-
Typ
Best.-Nr.
A
120 mm
B
7 mm
C
52 mm
V
F
1200 N
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
73181900
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen