Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Positionsanzeiger
Typ
20
Best.-Nr.
Hinweis auf Anschlussmöglichkeit
PLM
Version
Einbaulage
Breite
33 mm
Höhe
16.5 mm
Länge
20 mm
Durchmesser
5 mm
Länge
58.0 mm
Höhe Positionsanzeiger „
45 mm
PASSFROT
°
Höhe
16.5 mm
Breite Klemmring
35.0 mm
Gewicht
0.00 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang mm
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Warennummer/Zolltarifnummer
90291000
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen