Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Article
Positioning indicator
Type
20
Order-No.
Hinweis auf Anschlussmöglichkeit
PLM
Version
Installation
Width
33 mm
Height
16.5 mm
Length
20 mm
Diameter
5 mm
Length
58.0 mm
Height
45 mm
PASSFROT
°
Height
16.5 mm
Width
35.0 mm
Weight
0.00 kg
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 week after receipt of order mm
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Custom tariff number
90291000
Certificate ROHS
Certificate REACH
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро