Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
PLS-II mit Trapezgewindespindel
Typ
Best.-Nr.
Variante
Spindel
Grundlänge
mm
Gesamthub
mm
Wert eingeben für HUB
Gesamthub
mm
cm
inch
ft
Position Führungsschlitten
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
D2
mm
F
mm
G
M5 mm
H
mm
J
mm
L1
mm
L2
6 mm
M1
mm
M2
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
T1
mm
T2
mm
V
mm
W
10.1 mm
max. Gesamthub
mm
Masse Grundlänge
kg
Masse pro 100mm Hub
kg
berechnetes Gewicht
kg
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Weitere Produktinformationen auf der Website RK Rose+Krieger
Informationen
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
eClass V 8.0
23-30-17-02
Warennummer/Zolltarifnummer
84798997
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen