Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Parallelklemmstück
Type
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Klemmung B
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmung A
mm
Klemmung B
mm
Abstand Klemmungen
63.0 mm
Höhe
20.0 mm
Höhe
21.000 mm
Abstand Befestigungsgewinde
41.000 mm
Höhe
1.0 mm
Abstand Schrauben längs
103.0 mm
Geometrie Hilfsmaß
119.0 mm
Tiefe
45.000 mm
Klemmstutzenlänge
33.000 mm
Gewinde
M5
Schraube
M8x35 mm
Werkstoff
Aluminium-Guss
Klemmhebel S
9022401
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen