Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Nutenstein PA -K-
Type / Baugröße
Best.-Nr.
Werkstoff
Stahl verzinkt
Passend für:
Breite Nutenstein
mm
Nutbreite
10 mm
Höhe Nutenstein
4 mm
Länge Nutenstein
21 mm
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Gewicht
0.004 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-01-03
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen