Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Nutenstein -NF-
TYPE
Best.-Nr.
Werkstoff
Stahl verzinkt
Nutengeometrie
40
A
8.000 mm
B
10.000 mm
C
13.000 mm
D
15.000 mm
E
4.000 mm
M
Verpackungseinheit
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Gewicht
0.007 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-01-03
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen