Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Type
M8
Best.-Nr.
Werkstoff
Stahl verzinkt
passend ab Nutengeometrie
Höhe Nutenstein
8 mm
Breite Absatz Nutenstein
10 mm
Länge Nutenstein
13 mm
Gesamtbreite Nutenstein
15 mm
E
4 mm
Gewinde
M8
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
Gewicht
0.077 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-01-03
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen