Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Nutenstein -K-
Type / Baugröße
Best.-Nr.
Werkstoff
Passend für:
A
21 mm
B
mm
C
4 mm
D
7 mm
M
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Gewicht
0.003 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-01-03
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen