Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
MultiControl II quadro
für Antrieb
Best.-Nr.
Geometrie Hilfsmaß
240 mm
Breite
105 mm
Gesamthöhe der Steuerung
56.2 mm
Bohrungsdurchmesser
6.000 mm
Bohrungsabstand
230 mm
Bohrungsabstand
95 mm
Gewicht
1.0 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Wochen
Registration No. WEEE
DE71223010
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
eClass V 8.0
27-24-40-90
Warennummer/Zolltarifnummer
85371091
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen