Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
MultiControl II duo
für Antrieb
Multilft
Best.-Nr.
QST10H12AA000
Softwareversion
Basic
Familie Antriebseinheit
ML
Geometrie Hilfsmaß
240 mm
Breite
105 mm
Gesamthöhe der Steuerung
56.2 mm
Bohrungsdurchmesser
6.000 mm
Bohrungsabstand
230 mm
Bohrungsabstand
95 mm
Gewicht
1.0 kg
Registration No. WEEE
DE71223010
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Wochen
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
eClass V 8.0
27-24-40-90
Warennummer/Zolltarifnummer
85371091
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen