Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Order-no.
Article description
MultiControl II duo
Länge (mm)
121 mm
Breite (mm)
105 mm
Höhe (mm)
35.6 mm
Power Source
Softwareversion
for drive
Weight
0.20 kg
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 Week
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
Maintenance interval for the item
no Need
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 11.1
27-24-90-90
Customs tariff number
85371091
Certificate ROHS
Certificate REACH
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali