Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
Magnetic lock
Type
M72/GP2
Order-no.
Fits for:
Inst. of surface element
A
13.2 mm
B
46 mm
C
38 mm
D
45 mm
E
35 mm
F
15 mm
Refrence to pack quantity
none
Registration No. WEEE
DE71223010
Weight
kg
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
39269097
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale