Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Magnetschloss
Type / Baugröße
Flächenelement mit Rahmen
Best-Nr.
E00023AAE
für Profil
alle
A
13.2 mm
B
46 mm
C
38 mm
D
45 mm
E
35 mm
F
15 mm
Hinweis zur Liefereinheit
Bitte beachten Sie die Liefereinheiten für diesen Artikel (siehe Katalog)
Gewicht
0.038 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
84879090
LX
IF (RF.EQ.1 )THEN LX= '6000'ELSE LX = '10:5999'ENDIF
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen