Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Article description
Magnetic lock
Type / Size
Surface element with frame
Order-no.
E00023AAE
fit profile
all
A
13.2 mm
B
46 mm
C
38 mm
D
45 mm
E
35 mm
F
15 mm
Refrence to pack quantity
Please, follow the pack quantity of delivery for this article (see catalogue)
Weight
0.038 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
84879090
LX
IF (RF.EQ.1 )THEN LX= '6000'ELSE LX = '10:5999'ENDIF
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin