Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Laschenklemmstück
Typ
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser A
mm
Gewindegröße Drehpunkt
M6 mm
Breite Kopf
10.500 mm
Durchgangsbohrung Drehpunkt
7.500 mm
Außendurchmesser um A
26.000 mm
Abstand Kontur - Klemmauge
29.400 mm
Einstecktiefe
25.000 mm
Grundkörper
30.000 mm
Gesamtlänge
57.000 mm
Abstand Drehpunkt
44.000 mm
Breite Klemmauge
21.000 mm
Schraubentyp
M6x16 mm
Klemmhebel S
90210
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010 ;
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen