Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kreuzklemmstück
Type
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Klemmung B
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser A
mm
Klemmdurchmesser B
50.500 mm
Abstand Klemmmitten
53.000 mm
Gesamthöhe
86.000 mm
Gesamtbreite
86.000 mm
Gesamtlänge
126.000 mm
Bohrungsabstand
65.000 mm
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
0.00 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit cm
Registierungsnummer WEEE
DE71223010 ;
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat RoHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen