Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
Type / Baugröße
KGW 18
Best.-Nr.
111800350260
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
Abstand
15 mm
Abstand
32 mm
Länge Kugelkopf Platte
40 mm
Abstand Befestigungsbohrung
20 mm
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
Gesamthöhe
87 mm
Breite Kugelkopf Platte
30 mm
Breite Langloch
5.50 mm
Abstand
21 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.097 g
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen