Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
Type / Baugröße
KGMM 30
Best.-Nr.
143000360260
Klemmung A
Schrauben
Klemmung B
Schrauben
Klemmdurchmesser A
30.100 mm
Klemmdurchmesser B
30.100 mm
Gesamtbreite
53.000 mm
Außendurchmesser
40.000 mm
Gesamtlänge
80.000 mm
Mittenabstand Klemmaugen
60.000 mm
Abstand Klemmauge-Mittelachse
22.500 mm
Schraubentyp
M8x25
Breite Klemmung A
22.500 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.445 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen