Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
Type / Baugröße
KGGPZ 18
Best.-Nr.
181800350260
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
Klemmung Länge
25 mm
Abstand
15 mm
Abstand
62 mm
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
Abstand Befestigungsbohrung
20 mm
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
Länge
65 mm
Tiefe Kugelkopfplatte
30 mm
Länge
88 mm
Abstand Befestigungsbohrung
44 mm
Breite Langloch
5.5 mm
Länge
21 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.151 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen