Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
Typ
KGFS 30
Best.-Nr.
133000350260
Klemmung A
Schrauben
Klemmdurchmesser A
60.000 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung
38.100 mm
Abstand Klemmauge Mittelachse
16.000 mm
Außendurchmesser um A
5.800 mm
E
30.200
F
34.000
Breite Fußplatte
30.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
80.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
8.000 mm
Gesamtlänge
60.000 mm
Breite Fußplatte
60.000 mm
Höhe Fußplatte
39.500 mm
O
42.500 mm
Breite Klemmauge
41.500 mm
Q
7.000 mm
Abstand Klemmauge
45.500 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.227 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen