Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikel
Kugelgelenk
Type / Baugröße
KGFS-2 18
Best.-Nr.
131800350260
Abstand
15 mm
Breite Fußplatte
50 mm
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
Abstand Befestigungsbohrung
20 mm
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
Gesamthöhe
58 mm
Länge Kugelkopfplatte
30 mm
Höhe Fußplatte
5 mm
Abstand Befestigungsbohrung
38 mm
Breite Langloch
5.5 mm
Abstand Befestigungsbohrung
40 mm
Höhe
21 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.076 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen