Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kreuzklemmstück KVR-KU
Type
20-30
Best.-Nr.
K00430ACSR30V30
Schrauben
verzinkt (Standard)
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmung A
Baugröße 30
Klemmung B
Baugröße 30
D
40.000 mm
E
72.000 mm
G
49.000 mm
H
33.000 mm
I
45.000 mm
L
89.000 mm
P
29.000 mm
Q
22.800 mm
Werkstoff
Kunststoff -PA
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Klemmhebel S
902381
Gewicht
0.13 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (KLick Icon)
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen