Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück FS-2-KU
Type
18/2
Best.-Nr.
K30118ACSR18
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmung A
18
Durchmesser Befestigungsbohrung
5.500 mm
Abstand Klemmauge Mittelachse
26.500 mm
Außendurchmesser um A
26.000 mm
Breite Klemmauge
35.000 mm
Breite Fußplatte
30.000 mm
Breite Fußplatte
50.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
40.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
38.000 mm
Gesamtlänge
32.000 mm
Höhe Fußplatte
5 mm
Breite Klemmauge
21.000 mm
Abstand Klemmauge
18.5 mm
S
M6x18
Klemmhebel S
93024
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Werkstoff
Kunststoff -PA
Gewicht
0.02 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (KLick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen