Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
KL-Hebel
Typ
8x25
Best.-Nr.
902381
Länge Hebel
65
Länge
74.50 mm
Hebelhöhe ab Bund (eingerastet)
35.0
Breite am Hebelende
9.5 mm
Bundhöhe
14.0
Höhe
17.5 mm
Gewinde
M8
Länge Gewinde
25
Bunddurchmesser
13.0
Hebelhöhe belastet
4.00
Durchmesser
18.5 mm
Verstellmöglichkeit Hebel
Zugverstellung
RAL-Farbe des Griffkörpers
RAL 7021
Korrsionsbeständigkeit des Hebels
voll korrosionsbeständig
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
Gewicht
0.073 kg
eClass V 8.0
23-01-05-01
Warennummer / Zolltarifnummer
73181595
Registierungsnummer WEEE
DE 71223010
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen