Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
Flap hinge
Type / Size
Order-no.
Surface
Black anodised aluminium
hine length
45 mm
distance hole - center
22 mm
distance hole - center
22 mm
hinge length
mm
Thickness hinge
7 mm
Bore distance
28 mm
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
Weight
kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
1 Week after receipt of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
83021000
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale