Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Klappscharnier
Type / Baugröße
3-teilig
Best.-Nr.
4015517
Oberfläche
schwarz eloxiert
Scharnierlänge
45 mm
Abstandsmass Bohrung-Mitte
22 mm
Abstandsmass Bohrung-Mitte
22 mm
Länge Scharnier
123 mm
Dicke Scharnier
7 mm
Bohrungsabstand
28 mm
Hinweis zur Bestellemenge
keine Hinweise
Gewicht
0.193 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
83021000
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (klick mich)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen